17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール製メッシュラック サイドバー付 高さ1830mm

通常単価(税別)
23,47331,979
税込単価
25,82035,177
通常出荷日:19日目

【特長】・メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました・三層メッキ構造で防錆力抜群です・...

詳細を確認
  • シルバー
  • 材質1
    本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂
  • 均等積載量(kg/段)
    250
  • パイプ径(mm)
    25.4
  • 高さ(mm)
    1838
  • 最大積載量(kg/台)
    1000
  • 棚段数(段)
    4
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等荷重でご使用ください。
  • 商品画像はTMESDB6334型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

有効間口(mm)

最小発注数量
652-7792
19800.0
307
909
829
1個
652-7806
24400.0
459
909
829
1個
652-7798
29400.0
611
909
829
1個
652-7805
25400.0
307
1209
1129
1個
652-7804
29200.0
459
1209
1129
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,473
( 25,820 )
19日目
26,887
( 29,576 )
19日目
31,631
( 34,794 )
19日目
26,592
( 29,251 )
19日目
31,979
( 35,177 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました
・三層メッキ構造で防錆力抜群です
・アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です
【用途】
・各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に
【材質】
・本体:スチール
・スリーブ:ABS樹脂

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等荷重でご使用ください。
  • 商品画像はTMESDB6334型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製メッシュラック サイドバー付 高さ1830mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製メッシュラック サイドバー付 高さ1830mm
スチール製メッシュラック サイドバー付 高さ1530mm
スチール製メッシュラック サイドバー付 高さ1220mm
スチール製メッシュラック サイドバー付 高さ920mm
スチール製メッシュラック バックバー付 高さ920mm
スチール製メッシュラック バックバー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格23,473-22,651 -15,293 -14,496 -16,283 -17,080 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
材質1本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂
均等積載量(kg/段)250250250250250250
パイプ径(mm)25.425.425.425.425.425.4
高さ(mm)1838153312289239231228

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト