17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製メッシュラック バックバー付 高さ1530mm

通常単価(税別)
70,740137,019
税込単価
77,814150,721
通常出荷日:19日目

【特長】・メッシュラックにこぼれ止めとしてバックバーをセットしました・アジャスターは+15mmの調整が...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂
  • パイプ径(mm)
    25.4
  • 高さ(mm)
    1533
  • 棚段数(段)
    4
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等荷重でご使用ください。
  • 商品画像はTSMBB5334型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

均等積載量(kg/段)

奥行(mm)

間口(mm)

最大積載量(kg/台)

有効間口(mm)

最小発注数量
652-4740
20200.0
250
307
909
1000
829
1個
652-4750
27000.0
250
459
909
1000
829
1個
652-4737
31000.0
250
611
909
1000
829
1個
652-4743
25600.0
250
307
1209
1000
1129
1個
652-4751
35600.0
250
459
1209
1000
1129
1個
652-4739
38000.0
120
459
1828
500
1748
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,740
( 77,814 )
19日目
78,120
( 85,932 )
19日目
92,957
( 102,253 )
19日目
83,925
( 92,318 )
19日目
93,774
( 103,151 )
19日目
137,019
( 150,721 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュラックにこぼれ止めとしてバックバーをセットしました
・アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です
【用途】
・各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・スリーブ:ABS樹脂

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等荷重でご使用ください。
  • 商品画像はTSMBB5334型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製メッシュラック バックバー付 高さ1530mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製メッシュラック バックバー付 高さ1530mm
スチール製メッシュラック バックバー付 高さ1530mm
ステンレス製メッシュラック サイドバー付 高さ1530mm
ステンレス製メッシュラック バックバー付 高さ1830mm
ステンレス製メッシュラック バックバー付 高さ920mm
ステンレス製メッシュラック バックバー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格70,740-22,496 -72,282 -73,311 -51,823 -53,545 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
材質1本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂
パイプ径(mm)25.425.425.425.425.425.4
高さ(mm)15331533153318389231228
棚段数(段)444433
棚板調整ピッチ(mm)252525252525
よく一緒に購入される商品

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト