17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイディスク ワイド・投光器型

ご注意

  • 商品画像はL100V2-D-HW-50K型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 全光束(lm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

全光束

(lm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
14200
4937305055007
161-8920
4800.0
163
309
286
1個
21000
4937305055038
162-3625
4800.0
163
309
286
1個
28100
4937305055069
162-2024
7700.0
179
390
370
1個
42400
4937305055090
162-2064
8300.0
184
390
370
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,621円
( 65,583円 )
5日目
70,787円
( 77,866円 )
5日目
94,856円
( 104,342円 )
5日目
109,168円
( 120,085円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・屋内外の工事現場やイベントなどに

ご注意

  • 商品画像はL100V2-D-HW-50K型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイディスク ワイド・投光器型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイディスク ワイド・投光器型
ハイスペックハイディスク125W
投光器用パーツ ハイディスク
LED投光器 ディスクボール100W
ディスクバルーン 調光式
LED投光器 丸型
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業グリーンクロス
通常価格59,621円-105,359円8,864円107,484円197,000円18,044円
通常出荷日5日目〜9日目9日目1日目4日目11日目
商品タイプLED照明-----
仕様高天井用-----
配光角度110度-----
電源装置一体型-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト