ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニバスケット

通常単価(税別)
1,124円
税込単価
1,236円
通常出荷日:1日目

【特長】・シャンプーやボディーソープを入れて、銭湯などのお供にぴったりのサイズです・ご家庭内でも洗剤や...

詳細を確認
  • 種類
    収納ボックス
  • ふた
    無
  • 間口 (mm)
    280
  • 奥行 (mm)
    180
  • 高さ (mm)
    150
  • 色
    ホワイト
  • 材質
    プラスチック
  • 帯電防止・導電性
    無
  • 材質詳細
    ポリプロピレン
  • JANコード
    4903320103481
  • トラスココード
    216-0690
  • 質量 (g)
    200.000
  • 仕様
    バスケット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BB-234
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BB-234の仕様・寸法情報

種類
収納ボックス
ふた
無
間口(mm)
280
奥行(mm)
180
高さ(mm)
150
色
ホワイト
材質
プラスチック
帯電防止・導電性
無
材質詳細
ポリプロピレン
JANコード
4903320103481
トラスココード
216-0690
質量(g)
200.000
仕様
バスケット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BB-234
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,124円
( 1,236円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンプーやボディーソープを入れて、銭湯などのお供にぴったりのサイズです
・ご家庭内でも洗剤や化粧品などの小物入れとして使えます
【用途】
・お風呂用
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニバスケットの型番BB-234のページです。 型番BB-234に関する仕様情報を記載しております。
ミニバスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニバスケット
ステンレスバスケット
角型ステンレスバスケット
ワイヤーバスケット
ザル・バスケット ポゼ 角型
ザル・バスケット ポゼ 丸型
メーカーLECキャニオンSUGICO日本メタルワークスアスベルアスベル
通常価格1,124円25,779円5,818円 -17,507円1,255円 -833円 -
通常出荷日1日目11日目1日目1日目1日目1日目
種類収納ボックス-----
ふた無-----
間口(mm)280-----
奥行(mm)180-----
高さ(mm)150-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました