ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチユースブランケット ブルー

通常単価(税別)
2,016円
税込単価
2,218円
通常出荷日:1日目

【特長】・地面に敷いたり、作業時の車やパーツの保護カバーとして、また積み荷の養生など、様々な用途に使用...

詳細を確認

ご注意

  • 布製品のため、寸法が多少異なる場合があります。
  • 本製品には防水加工、防炎加工は施されていません。
  • 長期間直射日光に当たると日焼けし、色落ちや変色する場合があります。
  • 洗濯の際、繊維が抜けたり色落ち、色移りすることがありますので、他の洗濯物とは分けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2016000005806
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2016000005806の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
折りたたみタイプ
色
ブルー
幅×長さ(m)
1.15×1.85
JANコード
2016000005806
質量(g)
1320
トラスココード
254-5827
材質1
ポリプロピレン
材質2
ポリエステル
材質3
コットン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2016000005806
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,016円
( 2,218円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・地面に敷いたり、作業時の車やパーツの保護カバーとして、また積み荷の養生など、様々な用途に使用できるブランケットです
・家具の移動や、レジャーシートを広げた上に敷き、ラグとしても使用できます
・中綿が寄りにくい、ウエーブ状の縫製加工が施されています
・汚れても、繰り返し洗濯ができます
【材質】
・ポリプロピレン
・ポリエステル
・コットン

ご注意

  • 布製品のため、寸法が多少異なる場合があります。
  • 本製品には防水加工、防炎加工は施されていません。
  • 長期間直射日光に当たると日焼けし、色落ちや変色する場合があります。
  • 洗濯の際、繊維が抜けたり色落ち、色移りすることがありますので、他の洗濯物とは分けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチユースブランケット ブルーの型番2016000005806のページです。 型番2016000005806に関する仕様情報を記載しております。
マルチユースブランケット ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチユースブランケット ブルー
ブルーガード
ダイヤボード ブルー 900mm×1800mm
養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚
ワニ印 たためるダイヤボード 1.5mm×900mm×1800 ブルー
ワニ印 PP発泡・階段養生カバー スリム階段 ブルー 14枚入り
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)エムエフ日大工業アイリスオーヤマ日大工業日大工業
通常価格2,016円14,068円2,980円 -4,555円3,571円7,909円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ養生シート-養生シート養生シート--
形状折りたたみタイプ--ロールタイプ--
色ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
幅×長さ(m)1.15×1.851×200.9×1.81.18×30--
JANコード2016000005806-----
よく一緒に購入される商品

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました