17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MQ・Duotex ニットクロス

通常単価(税別)
1,677
税込単価
1,845
通常出荷日:1日目

【特長】・ドライ(から拭き)とウェット(水拭き)の両方で汚れ、菌99.5%、花粉97.7%除去します・...

詳細を確認
  • 質量(g)
    34.000
  • 材質1
    ポリエステル86%、ナイロン14%
  • シートサイズ(mm)
    300×350

ご注意

  • 柔軟剤、アイロンの使用はお避けください。塩素系漂白剤の使用は色落ちする場合があります。
  • 高温の対象物には使用しないでください。
  • 火の近くには置かないでください。
  • 硬いゴミや砂などがついたまま拭くと、キズの原因となります。
  • 商品画像はMQKT0002型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
レッド
4562240440030
564-1461
1個
グレー
4589740400609
563-9939
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,677
( 1,845 )
1日目
1,677
( 1,845 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライ(から拭き)とウェット(水拭き)の両方で汚れ、菌99.5%、花粉97.7%除去します
・髪の毛の1/120の極細繊維、鍵状になった繊維の先が、目に見えない凹凸に入り込んで小さな汚れをかき取ります
・高圧滅菌消毒(オートグレーブ)も可能
・熱に強く、95℃までの耐熱性があります
・500回洗濯保証の耐久性
【材質】
・ポリエステル86%、ナイロン14%

ご注意

  • 柔軟剤、アイロンの使用はお避けください。塩素系漂白剤の使用は色落ちする場合があります。
  • 高温の対象物には使用しないでください。
  • 火の近くには置かないでください。
  • 硬いゴミや砂などがついたまま拭くと、キズの原因となります。
  • 商品画像はMQKT0002型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MQ・Duotex ニットクロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MQ・Duotex ニットクロス
吸水クロス
マイクロクロス
カウンタークロス(厚手)
マッハクロス
すいすいクロス
メーカーDUOTEXアズマ工業八ツ矢工業橋本クロスオカLEC
通常価格1,6774806521,812 -750 -1,044
通常出荷日1日目1日目8日目7日目7日目1日目
質量(g)34.000-----
材質1ポリエステル86%、ナイロン14%-----
シートサイズ(mm)300×350-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト