ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ バックル式クリアボックス【1~60個入り】 |
|
トラスコ中山 パーツケース(可動仕切タイプ) |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・レンチを掛け、整理して収納できるレンチラックです
・ラック本体は、フックなどに引っ掛けて使用することもできます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リングスター
ミスターパーツケース プラボックス
5通常価格(税別):309円~

トラスコ中山
TRUSCO プロテクターツールケース用緩衝ウレタン
4通常価格(税別):886円~

TONE
ドライバーホルダー(マグネットタイプ)
0通常価格(税別):2,212円

SK-11
マグネットツールホルダー SMH-230C
0通常価格(税別):1,056円

デウォルト
TSTAKキャリア DWST17889
0通常価格(税別):14,321円

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

メイホー(明邦化学工業)
ジミーケース HD
0通常価格(税別):352円

メイホー(明邦化学工業)
ハンディーボックス
5通常価格(税別):1,083円~