ファクトリーサプライ用品技術窓口

レンチラック

通常単価(税別)
826円
税込単価
909円
通常出荷日:1日目

【特長】・レンチを掛け、整理して収納できるレンチラックです・ラック本体は、フックなどに引っ掛けて使用す...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2002000002419
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2002000002419の仕様・寸法情報

対応商品
パーツケース・小物ケース
JANコード
2002000002419
質量(g)
196
トラスココード
195-3932
仕様
12本用
手前幅×奥幅×奥行×高さ(mm)
65×157×227×25

絞り込み条件

  • 仕様

  • 手前幅×奥幅×奥行×高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2002000002419

JANコード

質量(g)

トラスココード

仕様

手前幅×奥幅×奥行×高さ

(mm)

最小発注数量
2002000002419
196
195-3932
12本用
65×157×227×25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
826円
( 909円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンチを掛け、整理して収納できるレンチラックです
・ラック本体は、フックなどに引っ掛けて使用することもできます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レンチラックの型番2002000002419のページです。 型番2002000002419に関する仕様情報を記載しております。
レンチラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レンチラック
レンチラック TEH1SM
レンチラック逆向き
TECCELL車載ラック
T形レンチホルダー(マグネットタイプ) SA-MTW
コンビレンチセット TCS-13/186-24-MM
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)KTC(京都機械工具)アストロプロダクツ(ワールドツール)トラスコ中山TONEスタビレー
通常価格826円2,167円826円28,323円 -2,767円86,703円
通常出荷日1日目3日目1日目19日目5日目4日目
対応商品パーツケース・小物ケースツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアパーツケース・小物ケースパーツケース・小物ケース--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました