ファクトリーサプライ用品技術窓口

リフティングポイント

通常単価(税別)
6,855円~20,891円
税込単価
7,541円~22,980円
通常出荷日:19日目

【特長】・巻き上げるとクルッと回転して最適な横吊りポジションを確保します・アイボルトと同様に、特殊な工...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アイボルト
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)(JIS G 4053)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

ボルトサイズ

JANコード

トラスココード

首下長(mm)

寸法(mm)A

寸法(mm)b

寸法(mm)B

寸法(mm)C

寸法(mm)D

寸法(mm)E

寸法(mm)F

寸法(mm)G

寸法(mm)H

質量(g)

最小発注数量
0.24
M8
4937773850289
651-0468
13
46
25
30
9
30
29
5
35
52
150
1個
0.4
M10
4937773850296
651-0470
16
46
25
30
9
30
29
5
35
52
160.0
1個
0.6
M12
4937773850302
651-0465
19
54
29
37
13
36
35
8
42
62
270
1個
1.2
M16
4937773850319
651-0466
25
62
33
40
17
41
39
10
47
70
430.0
1個
1.8
M20
4937773850326
651-0471
30
78
41
47
22
50
49
12
58
89
900.0
1個
2.6
M24
4937773850333
651-0467
36
89
49
56
26
65
64
17
75
108
1680.0
1個
3.6
M30
4937773850340
651-0464
45
113
58
70
32
80
78
19
92
127
2860.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,855円
( 7,541円 )
19日目
7,083円
( 7,791円 )
19日目
7,971円
( 8,768円 )
19日目
8,919円
( 9,811円 )
19日目
11,027円
( 12,130円 )
19日目
15,432円
( 16,975円 )
19日目
20,891円
( 22,980円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き上げるとクルッと回転して最適な横吊りポジションを確保します
・アイボルトと同様に、特殊な工具無しに手締めによる取り付けが可能です(スパナなどの工具による締め付けも可能です)
・リングが360°回転、荷重方向へ自在に動くことで、JISアイボルトに比べ、作業の安全性・効率性を向上します
・内部へボールベアリングを搭載することで、リング回転によって生じるねじの緩みリスクを低減させています
・リング部の特殊テーパー形状により横吊り時には常に最適な姿勢を確保することができます
・ボルト径は需要の高いM8~M30まで対応可能なバリエーションです
【用途】
・金型や産業用機械など重量物の運搬、引き起こしなどの作業
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)(JIS G 4053)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフティングポイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフティングポイント
フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ)ファンドリーフックVF
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) グラブフック
KITO チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL
イエローポイント リフティングポイント 8-211シリーズ
リフティングポイント 035ZYLPシリーズ
メーカーキトーキトーキトーキトーYOKEコンドーテック
通常価格6,855円-18,151円2,971円 -77,550円15,175円 -10,817円 -
通常出荷日19日目9日目11日目11日目1日目〜10日目
商品タイプアイボルト---アイボルトアイボルト
材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)(JIS G 4053)合金鋼合金鋼合金鋼--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト