ファクトリーサプライ用品技術窓口

バッグハンガー

通常単価(税別)
927円
税込単価
1,020円
通常出荷日:1日目

【特長】・吊り下げ向きが変更できる携帯用バッグハンガーです・バッグハンガーに【材質】・ポリカーボネート...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 奥行(mm)
    13
  • 高さ(mm)
    114
  • 色
    ブラック
  • 幅(mm)
    64
  • JANコード
    4903419842857
  • 質量(g)
    15.000
  • トラスココード
    195-6815
  • 材質1
    ポリカーボネート・シリコーンゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A7791-24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A7791-24の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
奥行(mm)
13
高さ(mm)
114
色
ブラック
幅(mm)
64
JANコード
4903419842857
質量(g)
15.000
トラスココード
195-6815
材質1
ポリカーボネート・シリコーンゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A7791-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
927円
( 1,020円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊り下げ向きが変更できる携帯用バッグハンガーです
・バッグハンガーに
【材質】
・ポリカーボネート
・シリコーンゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッグハンガーの型番A7791-24のページです。 型番A7791-24に関する仕様情報を記載しております。
バッグハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッグハンガー
ツールバッグ ヨコ型
インナーバッグ ツールポーチ
ツールバッグ
ツールバッグ マルチバッグ
ツールバッグ 帆布製バッグ
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABPETZLマーベルマーベル
通常価格927円5,239円2,584円 -4,782円4,618円3,307円 -
通常出荷日1日目9日目1日目11日目5日目5日目
商品タイプその他袋袋---
その他オプション-----
奥行(mm)13160----
高さ(mm)114280215---
色ブラックオリーブ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました