ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット用汗取りパッド

通常単価(税別)
727円
税込単価
800円
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘルメット用汗取りパッドです・マジックテープ式なのでワンタッチで取り付け可能です・丸洗いでき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    頭周り用品
  • タイプ
    シート
  • 色
    ライトブルー
  • 長さ(mm)
    210
  • 幅(mm)
    80
  • JANコード
    4520367991033
  • 質量(g)
    15.000
  • トラスココード
    269-1772
  • 材質1
    表地:綿100%
  • 材質2
    中地:ポリエステル100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AP300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AP300の仕様・寸法情報

商品タイプ
頭周り用品
タイプ
シート
色
ライトブルー
長さ(mm)
210
幅(mm)
80
JANコード
4520367991033
質量(g)
15.000
トラスココード
269-1772
材質1
表地:綿100%
材質2
中地:ポリエステル100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
727円
( 800円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット用汗取りパッドです
・マジックテープ式なのでワンタッチで取り付け可能です
・丸洗いでき繰り返し使用可能です
・高吸水ポリマーを使用しています
・容易に着脱可能です
【用途】
・ヘルメット装着作業時に
・汗をかく作業時に
【材質】
・表地:綿100%
・中地:ポリエステル100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット用汗取りパッドの型番AP300のページです。 型番AP300に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット用汗取りパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット用汗取りパッド
ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入
タニザワ ヘルメット用汗取りパッド吸収男児 (10枚入)
シリカクリン ヘルメットあご紐用汗取りバンド
ヘルメット取付式汗取りデコパット タオル地
ヘルメット取付式汗取りデコパット 黒 タオル地
メーカーNIKKO BUSSANトラスコ中山谷沢製作所トラスコ中山トーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格727円1,007円1,017円931円644円 -644円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ頭周り用品-頭周り用品頭周り用品頭周り用品頭周り用品
タイプシート-----
色ライトブルー-----
長さ(mm)210-----
幅(mm)80-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました