17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吊れるメッシュカーゴ用キャスター

通常単価(税別)
4,7245,291
税込単価
5,1965,820
通常出荷日:60日目

【特長】・メッシュカーゴ用のキャスターです【材質】・ポリウレタン樹脂

  • 材質1
    ポリウレタン樹脂
  • キャスター径(mm)
    150

ご注意

  • キャスターを付けた場合の最大吊り荷重は420kgです。
  • 商品画像はTML-CJ型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 60日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
2560.0
148-7155
1個
1910.0
148-7156
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,291
( 5,820 )
60日目
4,724
( 5,196 )
60日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュカーゴ用のキャスターです
【材質】
・ポリウレタン樹脂

ご注意

  • キャスターを付けた場合の最大吊り荷重は420kgです。
  • 商品画像はTML-CJ型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊れるメッシュカーゴ用キャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊れるメッシュカーゴ用キャスター
大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-12
大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TM-10
大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TM-12
大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-10
大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-10
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格4,724-88,48659,38370,23378,09722,635
通常出荷日60日目8日目8日目8日目8日目6日目
材質1ポリウレタン樹脂-----
キャスター径(mm)150-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト