ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶接開先防錆剤 クリンウエルド SE-F

通常単価(税別)
2,311円
税込単価
2,542円
通常出荷日:19日目

【特長】・エチルベンゼンフリー溶接開先防錆剤、シルバータイプ(特化則非該当品)です・従来品と同じくその...

詳細を確認
  • 有機則
    該当
  • PRTR
    該当
  • 材質1
    トルエン、酢酸ブチル、トリメチルベンゼン、脂肪族系炭化水素、ミネラルスピリット、アルキド樹脂、アルミ粉末、シクロヘキサン
  • 色
    銀色

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

020355
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

020355の仕様・寸法情報

種類
スプレー
有機則
該当
PRTR
該当
JANコード
4985329203553
トラスココード
677-5981
容量(L)
0.42
質量(g)
440.0
材質1
トルエン、酢酸ブチル、トリメチルベンゼン、脂肪族系炭化水素、ミネラルスピリット、アルキド樹脂、アルミ粉末、シクロヘキサン
色
銀色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
020355

種類

JANコード

トラスココード

容量(L)

質量(g)

最小発注数量
スプレー
4985329203553
677-5981
0.42
440.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,311円
( 2,542円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エチルベンゼンフリー溶接開先防錆剤、シルバータイプ(特化則非該当品)です
・従来品と同じくそのまま溶接が可能です
【用途】
・開先加工後の防錆

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接開先防錆剤 クリンウエルド SE-Fの型番020355のページです。 型番020355に関する仕様情報を記載しております。
溶接開先防錆剤 クリンウエルド SE-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接開先防錆剤 クリンウエルド SE-F
溶接開先防錆剤 クリンウエルド SE
溶接開先防錆剤 クリンウエルド YE-F
溶接開先防錆剤 クリンウエルド YE
クリンウェルド YE
アンチラストテラミLS-F
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)JXエネルギー
通常価格2,311円17,544円 -3,711円 -17,532円3,250円23,218円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目2日目7日目
有機則該当該当該当該当--
PRTR該当該当該当該当--
材質1トルエン、酢酸ブチル、トリメチルベンゼン、脂肪族系炭化水素、ミネラルスピリット、アルキド樹脂、アルミ粉末、シクロヘキサンキシレン、エチルベンゼン、合成樹脂、アルミニウム粉、ミネラルスピリット-トルエン、アセトン、エチルベンゼン、キシレン、合成樹脂--
色銀色銀色黄褐色黄褐色クリアー-

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました