17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶接開先防錆剤 クリンウエルド YE

通常単価(税別)
17,374円
税込単価
19,111円
通常出荷日:19日目

【特長】・溶接開先防錆剤クリアータイプです・そのまま溶接が可能です・塗料と塗り重ねができます・塗布膜の...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • 有機則
    該当
  • PRTR
    該当
  • 材質1
    トルエン、アセトン、エチルベンゼン、キシレン、合成樹脂
  • 色
    黄褐色

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

020436
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

020436の仕様・寸法情報

種類
液体
有機則
該当
PRTR
該当
JANコード
4985329204369
トラスココード
677-5989
容量(L)
4
質量(g)
4250.0
材質1
トルエン、アセトン、エチルベンゼン、キシレン、合成樹脂
色
黄褐色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
020436

JANコード

トラスココード

容量(L)

質量(g)

最小発注数量
4985329204369
677-5989
4
4250.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,374円
( 19,111円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接開先防錆剤クリアータイプです
・そのまま溶接が可能です
・塗料と塗り重ねができます
・塗布膜の上から開先部が目視できます
【用途】
・開先加工後の防錆

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接開先防錆剤 クリンウエルド YEの型番020436のページです。 型番020436に関する仕様情報を記載しております。
溶接開先防錆剤 クリンウエルド YEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接開先防錆剤 クリンウエルド YE
溶接開先防錆剤 クリンウエルド SE
溶接開先防錆剤 クリンウエルド YE-F
クリンウェルド YE
溶接開先防錆剤 クリンウエルド SE-F
420mlクリンウエルドYE(開先防錆剤)EA920WA-27
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)エスコ
通常価格17,374円17,174円 -3,330円 -3,250円2,277円3,759円
通常出荷日19日目19日目19日目2日目19日目1日目
種類液体液体---スプレー
有機則該当該当該当-該当-
PRTR該当該当該当-該当-
材質1トルエン、アセトン、エチルベンゼン、キシレン、合成樹脂キシレン、エチルベンゼン、合成樹脂、アルミニウム粉、ミネラルスピリット--トルエン、酢酸ブチル、トリメチルベンゼン、脂肪族系炭化水素、ミネラルスピリット、アルキド樹脂、アルミ粉末、シクロヘキサン-
色黄褐色銀色黄褐色クリアー銀色-
よく一緒に購入される商品

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました