ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て式防じんマスク 3000シリーズ【1~10個入り】

通常単価(税別)
601円~716円
税込単価
661円~788円
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・3200-CF、3700-CF:・しめひもは装着安定性に優れたクロスフィットタイプです・小顔...

詳細を確認

ご注意

  • 有害ガスのあるところ、酸素濃度が18%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。(3200-CF、3700-CF)
  • スパッタ、グラインダー等の火花がマスクにかかる場合は、溶接面・防災面を併用してください。(3200-CF、3700-CF)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

横(mm)

吸気抵抗(Pa)

縦(mm)

排気抵抗(Pa)

JANコード

質量(g)

国家検定合格番号

使用限度時間

最小発注数量
525-8241
135
50以下
123
50以下
4984013105302
12.000
第TM790号
15時間
1個
195-6122
140
70以下
125
70以下
4984013101540
16.000
第TM685号
19時間
10パック

10個入り

525-8242
135
50以下
123
50以下
4984013105333
13.000
第TM792号
17時間
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
601円
( 661円 )
7日目
635円
( 699円 )
1日目
716円
( 788円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3200-CF、3700-CF:
・しめひもは装着安定性に優れたクロスフィットタイプです
・小顔の女性から男性まで幅広くフィット
・密着性と快適性を兼ね備えた軽量でやさしい肌触りのカップ型マスク
・環境に配慮した分別不能なメタレスタイプ
・3200V-B:
・手軽に使える使い捨てタイプながら、快適性や耐久性を考慮した防じんマスクです
・金属パーツ不使用です
・マスク内側のノーズシールがマスクと顔に生じる隙間を抑えます
・取付位置を自由に調節できるベルトフック付サイドバンドタイプです
【用途】
・溶接作業、研磨、研削作業、粉砕作業など粉体取り扱い作業

ご注意

  • 有害ガスのあるところ、酸素濃度が18%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。(3200-CF、3700-CF)
  • スパッタ、グラインダー等の火花がマスクにかかる場合は、溶接面・防災面を併用してください。(3200-CF、3700-CF)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク 3000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て式防じんマスク 3000シリーズ
山本光学 使い捨て式防じんマスク 7700
使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ ヘッドバンドタイプ 排気弁無
使い捨て式防じんマスク 7000シリーズ
使い捨て式防じんマスク 420シリーズ
使い捨て式防じんマスク 8000シリーズ
メーカー山本光学山本光学山本光学クレトイシアズワンクレトイシ
通常価格601円-514円 -647円5,000円1,440円4,598円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目5日目1日目7日目〜
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体-
商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん-
規格DS2DS2DS2DS2DS2-
粒子捕集効率(%)95以上95以上95以上---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト