ファクトリーサプライ用品技術窓口

取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工なし【10個入り】

通常単価(税別)
749円~818円
税込単価
824円~900円
通常出荷日:1日目

【特長】・便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです・袋いっぱいにゴミを詰めることができます【材質...

詳細を確認
  • 材質1
    高密度ポリエチレン(HDPE)
  • 厚さ(mm)
    0.027

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

横(mm)

縦(mm)

質量(g)

容量(L)

最小発注数量
4550414027729
250-0182
900
1000
447.000
90
1パック

10個入り

4550414027712
250-0181
800
900
357.000
70
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
818円
( 900円 )
1日目
749円
( 824円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです
・袋いっぱいにゴミを詰めることができます
【材質】
・高密度ポリエチレン(HDPE)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工なし
厚手ポリ袋 めくってもゴミ袋
ドラム缶用 内袋
一斗缶用 内袋 厚み0. 1mm×25L 5枚入 TRP-25
業務用ひも付ポリ袋 透明
防臭袋
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格749円-1,008円6,569円 -5,071円3,105円 -2,436円
通常出荷日1日目19日目1日目1日目1日目1日目
材質1高密度ポリエチレン(HDPE)低密度ポリエチレン(LDPE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン
厚さ(mm)0.0270.05(1枚)、約0.5(10枚重ね時)0.10.1--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト