17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューブストリング用整流器

  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 色
    白
  • トラスココード
    200-3340
  • 長さ (mm)
    2700
  • コード長さ(m)
    2.518
  • 質量(g)
    200.000
  • 電圧(V)
    AC100

型番:

IN005-1B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

IN005-1Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
色
白
トラスココード
200-3340
長さ(mm)
2700
コード長さ(m)
2.518
質量(g)
200.000
電圧(V)
AC100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IN005-1B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,967円
( 3,264円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC100Vの入力パワーコードです
・日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です
・LEDチューブストリング用の整流器です
【用途】
・チューブストリング向けの整流器として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブストリング用整流器の型番IN005-1Bのページです。 型番IN005-1Bに関する仕様情報を記載しております。
チューブストリング用整流器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブストリング用整流器
LB用3連充電器
紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)
充電式コードレスライト (充電器・電池パック付)
スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)
充電式ハンドライト用
メーカートライト嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格2,967円25,172円88,113円25,690円 -28,353円12,199円 -
通常出荷日1日目6日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連商品-----
その他オプション-----
色白-----
トラスココード200-3340-----
長さ(mm)2700-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート