ファクトリーサプライ用品技術窓口

M12 ヒートフーディー

通常単価(税別)
20,747円
税込単価
22,822円
通常出荷日:4日目

【特長】・2つの電熱ゾーン:胸部と背面

  • 質量(g)
    1500.0
  • 色
    赤

ご注意

  • 商品画像はM12-HHRED4-S-APJ型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

M12-HHRED4-XL-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

M12-HHRED4-XL-APJの仕様・寸法情報

JANコード
4573582680824
質量(g)
1500.0
トラスココード
534-9126
サイズ
XL
胸囲(cm)
116.8~121.9
色
赤
着丈(cm)
74
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12-HHRED4-XL-APJ

JANコード

トラスココード

サイズ

胸囲(cm)

着丈(cm)

最小発注数量
4573582680824
534-9126
XL
116.8~121.9
74
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,747円
( 22,822円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つの電熱ゾーン:胸部と背面

ご注意

  • 商品画像はM12-HHRED4-S-APJ型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M12 ヒートフーディーの型番M12-HHRED4-XL-APJのページです。 型番M12-HHRED4-XL-APJに関する仕様情報を記載しております。
M12 ヒートフーディーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12 ヒートフーディー
M12 ヒートベスト
ミドリ安全 軽量防風防寒ブルゾン ネイビー M
ミドリ安全 防寒服 コート M7507 上 L
ソフトカストロコート M4047 上 ネイビー
軽量防風防寒ブルゾン M3149 上 ブラック
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格20,747円22,740円10,810円8,431円8,425円 -10,355円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜5日目〜
質量(g)1500.0-----
色赤-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました