ファクトリーサプライ用品技術窓口

容量表記入りゴミ袋【10個入り】

  • 商品タイプ
    ゴミ袋
  • 材質(本体)
    その他
  • 色
    半透明
  • 容量 (L)
    45
  • トラスココード
    411-5027
  • 厚さ(mm)
    0.03
  • JANコード
    4902393208475
  • 質量(g)
    277.6
  • 横(mm)
    650
  • 縦(mm)
    800
  • 材質詳細
    高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CHT47
解除
  • この商品は30パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

CHT47の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ袋
材質(本体)
その他
色
半透明
容量(L)
45
トラスココード
411-5027
厚さ(mm)
0.03
JANコード
4902393208475
質量(g)
277.6
横(mm)
650
縦(mm)
800
材質詳細
高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CHT47
最小発注数量
30パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
506円
( 557円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体に容量を印刷しており、分かりやすく管理しやすいゴミ袋です
・天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します
【用途】
・環境意識の高いお得先様に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

容量表記入りゴミ袋の型番CHT47のページです。 型番CHT47に関する仕様情報を記載しております。
容量表記入りゴミ袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
容量表記入りゴミ袋
ポリ袋NOCOO(ノクー)
実用本位ゴミ袋70L
ステラ サニタリー
実用本位ゴミ袋90L
Nシリーズ 10~15L用ゴミ袋
メーカー日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック
通常価格506円889円584円 -454円674円 -488円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋-ゴミ袋ゴミ袋
材質(本体)その他その他---低密度ポリエチレン(LLDPE)
色半透明半透明-その他-透明
容量(L)454570-9010~15
トラスココード411-5027417-1889-102-6510-432-1251

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました