ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマートキューブノクー【50個入り】

通常単価(税別)
744円~917円
税込単価
818円~1,009円
通常出荷日:1日目

【特長】・天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ袋
  • 材質(本体)
    その他
  • 色
    半透明
  • 厚さ(mm)
    0.017
  • 材質詳細
    高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)

ご注意

  • 商品画像はCSC29型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

トラスココード

JANコード

質量(g)

横(mm)

縦(mm)

最小発注数量
20
530-0040
4902393580533
472.000
520
600
1パック

50個入り

30
530-0046
4902393580519
513.900
550
700
1パック

50個入り

30
530-0043
4902393580540
529.500
500
700
1パック

50個入り

45
530-0041
4902393580526
694.200
650
800
1パック

50個入り

45
530-0044
4902393580557
786.700
650
800
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
744円
( 818円 )
1日目
778円
( 856円 )
1日目
763円
( 839円 )
1日目
872円
( 959円 )
1日目
917円
( 1,009円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します
・天然ライムストーン原料配合により、フィルムが白っぽくなります
・省スペースでの収納が可能です
【用途】
・環境意識の高いお得意先様に

ご注意

  • 商品画像はCSC29型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートキューブノクーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートキューブノクー
容量表記入りゴミ袋
実用本位ゴミ袋90L
ポリ袋NOCOO(ノクー)
ステラ サニタリー
実用本位ゴミ袋70L
メーカー日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック
通常価格744円-506円674円 -889円454円584円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋-ゴミ袋
材質(本体)その他その他-その他--
色半透明半透明-半透明その他-
厚さ(mm)0.0170.03-0.020.02-
材質詳細高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)-高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト