17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NOCOO黒色 業務用ポリ袋【10個入り】

  • 商品タイプ
    ゴミ袋
  • 材質(本体)
    その他
  • 材質詳細
    低密度ポリエチレン(LLDPE)+天然ライムストーン(LS)

ご注意

  • 商品画像はCNN22型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

トラスココード

厚さ(mm)

JANコード

質量(g)

横(mm)

縦(mm)

最小発注数量
20
582-7873
0.03
4902393210041
176.400
520
600
1パック

10個入り

45
582-7878
0.03
4902393210058
294.100
650
800
1パック

10個入り

70
582-7881
0.04
4902393210065
552.600
800
900
1パック

10個入り

90
582-7872
0.05
4902393210072
854.400
900
1000
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
463
( 509 )
7日目
518
( 570 )
7日目
684
( 752 )
7日目
875
( 963 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時の二酸化炭素排出量を約20%削減します
【用途】
・環境意識の高いお得意先様に

ご注意

  • 商品画像はCNN22型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NOCOO黒色 業務用ポリ袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NOCOO黒色 業務用ポリ袋
NOCOO白半透明 業務用ポリ袋
ポリ袋NOCOO(ノクー)
Nシリーズ 70L用ゴミ袋
ステラ サニタリー
エコノプラス 特大 半透明 容量(L) 100・150・300
メーカー日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック
通常価格463-463 -870610 -443887 -
通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋-ゴミ袋
材質(本体)その他その他その他低密度ポリエチレン(LLDPE)-高密度ポリエチレン(HDPE)
半透明半透明-その他半透明
材質詳細低密度ポリエチレン(LLDPE)+天然ライムストーン(LS)低密度ポリエチレン(LLDPE)+天然ライムストーン(LS)高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト