ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネプレート

  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    マグネット
  • 材質詳細
    樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
  • 質量(g)
    45
  • 横(mm)
    80
  • 厚さ(mm)
    1
  • 縦(mm)
    180
  • 仕様
    両面表印刷、両面磁力タイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
青地白「運転中」・赤地白「停止中」
4932134240532
353-8795
1個
赤地白「修理中」・赤地白「点検中」
4932134240563
353-8806
1個
赤地白「修理中 操作禁止」・赤地白「点検中 操作禁止」
4932134240570
353-8794
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,043円
( 1,147円 )
1日目
1,043円
( 1,147円 )
1日目
1,043円
( 1,147円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面磁力タイプです
・マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です
【用途】
・操作して欲しく無い場所の注意喚起に
・当該情報の明示に
【材質】
・樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネプレート
廃棄物マグネット標識 産業廃棄物保管場所 SPM-001
マグネットシート 反射タイプ マグネ
危険物標識 マグネットタイプ
規制標識 マグネット
車両警戒標識(マグネットタイプ)「危」
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社ユニットグリーンクロス日本緑十字社
通常価格1,043円6,445円3,853円 -2,555円 -3,254円 -3,801円 -
通常出荷日1日目4日目4日目1日目〜7日目1日目
商品タイプ安全標識-----
材質(本体)その他-----
表示内容その他-----
取付仕様マグネット-----
材質詳細樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート