ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

S型カラビナ 両端フック開口

通常単価(税別)
750円
税込単価
825円
通常出荷日:1日目

【特長】・両端のフックが開口するので片側を掛けたまま付け外しができます・工具や鍵等の収納、持ち運びに【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

284185
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

284185の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細
ダブルフック
使用荷重(kN)
14.7
色
ブラック
耐荷重(kg)
15
材質1
本体:ポリアセタール
材質2
フック:ステンレス
JANコード
4932134238669
幅(mm)
40
トラスココード
353-8772
長さ(mm)
88
厚さ(mm)
7.3
質量(g)
12.000

型番リスト

表示件数
型番
284185
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
750円
( 825円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端のフックが開口するので片側を掛けたまま付け外しができます
・工具や鍵等の収納、持ち運びに
【材質】
・本体:ポリアセタール
・フック:ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S型カラビナ 両端フック開口の型番284185のページです。 型番284185に関する仕様情報を記載しております。
S型カラビナ 両端フック開口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S型カラビナ 両端フック開口
D型カラビナ
123 カラビナ ステンO型
カラビナ O型 環なし
カラビナ
カラビナ DT-KA80S
メーカー日本緑十字社アストロプロダクツ(ワールドツール)伊藤製作所伊藤製作所スリーエッチDBLTACT
通常価格750円431円 -3,783円 -2,143円1,152円 -1,207円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜4日目
特性・用途該当なし該当なし----
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック----
カラビナ・スナップフック詳細ダブルフック-----
使用荷重(kN)14.7-----
色ブラック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました