ファクトリーサプライ用品技術窓口

階段にも便利なスポンジワイパーF

通常単価(税別)
1,534円
税込単価
1,687円
通常出荷日:1日目

【特長】・階段・部屋の隅にフィットする3角スポンジヘッドのフローリングワイパーです【用途】・モップに

  • 商品タイプ
    フローリングワイパー
  • モップタイプ
    ヘッド交換式
  • 幅 (mm)
    270
  • 長さ (mm)
    750~1125
  • JANコード
    4970190306342
  • トラスココード
    336-2998
  • 質量(g)
    265.000
  • 材質1
    スポンジ:ポリウレタン
  • 材質2
    ヘッド・グリップ:ポリプロピレン
  • 材質3
    柄:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

306342
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

306342の仕様・寸法情報

商品タイプ
フローリングワイパー
モップタイプ
ヘッド交換式
幅(mm)
270
長さ(mm)
750~1125
JANコード
4970190306342
トラスココード
336-2998
質量(g)
265.000
材質1
スポンジ:ポリウレタン
材質2
ヘッド・グリップ:ポリプロピレン
材質3
柄:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
306342
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,534円
( 1,687円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・階段・部屋の隅にフィットする3角スポンジヘッドのフローリングワイパーです
【用途】
・モップに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

階段にも便利なスポンジワイパーFの型番306342のページです。 型番306342に関する仕様情報を記載しております。
階段にも便利なスポンジワイパーFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
階段にも便利なスポンジワイパーF
トルネードプラス角型スペア
吸水スポンジモップ E-2 伸縮柄
ワイプオール X50 ハンディワイパー(不織布ワイパー)
不織布ワイパー
工業用ワイパー ワイピングクロス
メーカーアズマ工業アズマ工業テラモト日本製紙クレシアアズワンエスコ
通常価格1,534円852円1,019円 -11,532円1,641円 -3,847円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプフローリングワイパー-----
モップタイプヘッド交換式-----
幅(mm)270-----
長さ(mm)750~1125-----
JANコード4970190306342-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました