17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

拭き上げ用クロス

通常単価(税別)
748円
税込単価
823円
通常出荷日:1日目

【特長】・三角断面の繊維で編んだ厚手の高密度マイクロファイバーです・「かき取り効果」が強く、車だけでな...

詳細を確認
  • トラスココード
    522-7428
  • シートサイズ(mm)
    400×400
  • 色
    青
  • JANコード
    4541464150109
  • 質量(g)
    68.000
  • 材質1
    ポリエステル80%・ナイロン20%

型番:

ST15010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ST15010の仕様・寸法情報

トラスココード
522-7428
シートサイズ(mm)
400×400
色
青
JANコード
4541464150109
質量(g)
68.000
材質1
ポリエステル80%・ナイロン20%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST15010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
748円
( 823円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三角断面の繊維で編んだ厚手の高密度マイクロファイバーです
・「かき取り効果」が強く、車だけでなく、食器洗いに吹きあげ、メガネ、スマホの画面、テーブルなど様々に使える使い勝手いっぱいのクロスです
【用途】
・洗車やコーティングの仕上げに
【材質】
・ポリエステル80%・ナイロン20%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

拭き上げ用クロスの型番ST15010のページです。 型番ST15010に関する仕様情報を記載しております。
拭き上げ用クロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拭き上げ用クロス
ペーパーウエス トーク420パフォーマンス 1ロールBOX
“お掃除用クロス”(10枚入)
業務用タオル
食器用ふきん
水だけで拭き取り 油汚れ用クロス
メーカーエステーエステーバイリーンクリエイトテラモトボンスター山善
通常価格748円4,001円4,862円2,127円674円 -14,493円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目〜2日目
トラスココード522-7428477-8171----
シートサイズ(mm)400×400-----
色青-----
JANコード45414641501094901070937783----
質量(g)68.0003500.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました