17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蓄圧式噴霧器オプションパーツ 圧力レギュレーター

通常単価(税別)
932円
税込単価
1,025円
通常出荷日:1日目

【特長】・0.15MPaと0.3MPaの圧力設定が可能です・一定の圧力で噴霧することで、作業にムラが無...

詳細を確認
  • 適合本体
    MATABi製噴霧器全機種
  • JANコード
    8414685030849
  • 質量(g)
    84.000
  • トラスココード
    149-4241
  • 材質1
    ポリアセタール樹脂

型番:

83547900
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

83547900の仕様・寸法情報

適合本体
MATABi製噴霧器全機種
JANコード
8414685030849
質量(g)
84.000
トラスココード
149-4241
材質1
ポリアセタール樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
83547900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
932円
( 1,025円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.15MPaと0.3MPaの圧力設定が可能です
・一定の圧力で噴霧することで、作業にムラが無くなります
【材質】
・ポリアセタール樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蓄圧式噴霧器オプションパーツ 圧力レギュレーターの型番83547900のページです。 型番83547900に関する仕様情報を記載しております。
蓄圧式噴霧器オプションパーツ 圧力レギュレーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蓄圧式噴霧器オプションパーツ 圧力レギュレーター
蓄圧式噴霧器
蓄圧式噴霧器用交換パーツ(ポンプ)
蓄圧式噴霧器 INOX
ボトル用オプション
蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)
メーカーMATABIGLORIAEPOCAIK竹本容器ダリヤ
通常価格932円11,245円1,336円 -43,430円406円 -1,077円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
適合本体MATABi製噴霧器全機種-----
JANコード8414685030849-----
質量(g)84.000-----
トラスココード149-4241-----
材質1ポリアセタール樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました