ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロンテグス自在

通常単価(税別)
949円~1,033円
税込単価
1,044円~1,136円
通常出荷日:1日目

【特長】・フック形状の自在金具と透明テグスがセットになった吊下げ金具です【材質】・ワイヤー:真鍮・鉄・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • 使用荷重(kg)
    5
  • 適合ロープ径(mm)
    1.17
  • 材質1
    ワイヤー:真鍮・鉄
  • 材質2
    被覆:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1
4947189808811
20
522-7417
1個
1.5
4947189808828
21
522-7415
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
949円
( 1,044円 )
1日目
1,033円
( 1,136円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック形状の自在金具と透明テグスがセットになった吊下げ金具です
【材質】
・ワイヤー:真鍮・鉄
・被覆:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンテグス自在のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンテグス自在
ミニワイヤー自在FIT シルバー 径1.0mm
ビニール被覆ワイヤロープ(ロープスリング)
つくし ワイヤロープハンガー
タコマンクリップ
HHH ステレスワイヤーロープボビン巻 3mm×100m
メーカー福井金属工芸福井金属工芸コンドーテックつくし工房コンドーテックスリーエッチ
通常価格949円-1,226円83,493円 -16,676円12,568円14,941円
通常出荷日1日目11日目7日目9日目10日目6日目
商品タイプロープスリング-ロープスリングその他ロープスリングロープスリング
使用荷重(kg)5-----
適合ロープ径(mm)1.17-----
材質1ワイヤー:真鍮・鉄-----
材質2被覆:ナイロン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト