ファクトリーサプライ用品技術窓口

エバンスウィング

  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 用途
    ゴミ箱
  • 色
    ホワイト
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
5
4974908601491
502-4449
454.000
219
160
298
1個
10
4974908601590
502-2860
720.000
261
170
425
1個
15
4974908601699
502-4444
987.000
303
198
485
1個
32
4974908601897
502-1356
1626.000
386
258
605
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,350円
( 1,485円 )
1日目
1,553円
( 1,708円 )
1日目
2,059円
( 2,265円 )
1日目
3,075円
( 3,383円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタがピタッと素早く止まります
【材質】
・本体:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エバンスウィングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エバンスウィング
エバン密閉プッシュ 20L
エバン・ペダルペール 45L
資源ゴミ用 4分別ダストボックス
ゴミ箱 ルクレールコレクション L 13L
ジョイント分別ペール
メーカーアスベルアスベルアスベルアスベルアスベルアスベル
通常価格1,350円-2,261円3,143円5,931円1,365円2,411円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱-ゴミ箱
用途ゴミ箱ゴミ箱ペールタイプゴミ箱-ペールタイプ
色ホワイトホワイトホワイトブルー--
材質1本体:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン本体:PP本体:ポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト