ファクトリーサプライ用品技術窓口

水の激落ちシート

通常単価(税別)
556円
税込単価
612円
通常出荷日:1日目

【特長】・水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用した、お掃除ウェットシートです【材質】・レーヨン...

詳細を確認
  • 長さ(m)
    200
  • 幅(mm)
    300

ご注意

  • 商品画像はSS-172型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

SS-262
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

SS-262の仕様・寸法情報

JANコード
4903320482623
質量(g)
166.000
トラスココード
216-2309
材質1
レーヨン・ポリエステル 水・エタノール・アルカリ電解水・pH安定剤・除菌剤
長さ(m)
200
幅(mm)
300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-262

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
4903320482623
166.000
216-2309
レーヨン・ポリエステル 水・エタノール・アルカリ電解水・pH安定剤・除菌剤
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
556円
( 612円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用した、お掃除ウェットシートです
【材質】
・レーヨン・ポリエステル
・水
・エタノール
・アルカリ電解水
・pH安定剤
・除菌剤

ご注意

  • 商品画像はSS-172型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水の激落ちシートの型番SS-262のページです。 型番SS-262に関する仕様情報を記載しております。
水の激落ちシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水の激落ちシート
本革拭くだけシート
スコッチ・ブライト(TM)フロア用ウェットシート
業務用クリンキーパー 24時間抗菌シート
azuma 畳拭きウェットシート SQ065 (10枚入)
キレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底お掃除シート
メーカーLECソフト99コーポレーションスリーエムジャパン花王アズマ工業エリエール
通常価格556円792円968円1,317円563円5,770円 -
通常出荷日1日目1日目4日目7日目2日目11日目
長さ(m)200-----
幅(mm)300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました