ファクトリーサプライ用品技術窓口

すいすいクロス

  • JANコード
    4903320598409
  • シートサイズ(mm)
    500×600
  • 色
    オレンジ
  • 質量(g)
    77.000
  • トラスココード
    216-3877
  • 材質1
    レーヨン80%、ポリプロピレン20%
  • ケース入数
    80

型番:

S-434
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

S-434の仕様・寸法情報

JANコード
4903320598409
シートサイズ(mm)
500×600
色
オレンジ
質量(g)
77.000
トラスココード
216-3877
材質1
レーヨン80%、ポリプロピレン20%
ケース入数
80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-434
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,217円
( 1,339円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水力抜群の万能クロス
・洗濯機で洗えて繰り返し使えます
・大変吸水力に優れており、セーム皮やスポンジ・ペーパータオル等の代替品として、ご家庭内で様々な用途でお使いいただけます
・お好きなサイズにカットしてご使用ください
【用途】
・お皿・お茶碗等の洗った後の拭き取りに
・シンク周りや、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に
・キャビネットやテーブル、フロアー・タイルのお掃除に
・お風呂場の水滴をとりカビ防止に
・ペット用タオルや、カーペットの拭き取りに
・ガラス窓・網戸拭き及び結露の拭き取りに
・洗濯物の水切りに
【材質】
・レーヨン80%、ポリプロピレン20%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すいすいクロスの型番S-434のページです。 型番S-434に関する仕様情報を記載しております。
すいすいクロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すいすいクロス
激落ちクロスお徳用 バラ
激落ちクロスマイクロファイバー10枚入
レック 激落ちふきんキッチン2枚入
激落ちマイクロファイバーぞうきん
激落ちふきんお徳用5枚入 280×280
メーカーLECLECLECLECLECLEC
通常価格1,217円1,148円1,562円926円695円957円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
JANコード490332059840949033205835044903320591103490332056710849033205693174903320584389
シートサイズ(mm)500×600270×270300×300280×280300×200280×280
色オレンジ水色、ピンク、黄、薄黄、緑水色、ピンク、黄、薄黄、緑(各2枚)ピンク、濃ピンク黄色、緑白
質量(g)77.000118.000253.00070.00070.000120.000
トラスココード216-3877819-1036819-1038819-1034819-1053819-1037

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました