ファクトリーサプライ用品技術窓口

PCM ひんやりネックリング

通常単価(税別)
1,606円
税込単価
1,767円
通常出荷日:1日目

【特長】・何度でも繰り返し使用可能で、首元をひんやり快適に過ごせます・サイズは3種類(S・M・L)から...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    首周り用品
  • 幅(mm)
    20
  • 材質1
    表材:熱可塑性ポリウレタン(TPU)
  • 材質2
    中材:特殊冷却物質(PCM)

ご注意

  • 商品画像は541691型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

色

長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
S
マリンブルー
280
4570060541691
105.000
508-9432
1個
S
アイスココア
280
4570060541721
105.000
508-9443
1個
S
スノーホワイト
280
4570060541752
105.000
508-9439
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,606円
( 1,767円 )
1日目
1,606円
( 1,767円 )
1日目
1,606円
( 1,767円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・何度でも繰り返し使用可能で、首元をひんやり快適に過ごせます
・サイズは3種類(S・M・L)から選べます
【用途】
・熱中症・暑さ対策に
【材質】
・表材:熱可塑性ポリウレタン(TPU)
・中材:特殊冷却物質(PCM)

ご注意

  • 商品画像は541691型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCM ひんやりネックリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCM ひんやりネックリング
ひんやりネッククーラー
ネッククーラー
首元冷却リング
ネッククーラー シーブリーズ
ひんやり保冷まくら
メーカーGLOBAL JAPANトラスコ中山ICE NONアズワンRENFROトラスコ中山
通常価格1,606円922円2,639円5,318円783円758円
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプ首周り用品-首周り用品首周り用品--
幅(mm)20-----
材質1表材:熱可塑性ポリウレタン(TPU)-----
材質2中材:特殊冷却物質(PCM)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト