17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

VAZZOペグキャビネット

通常単価(税別)
11,231
税込単価
12,354
通常出荷日:1日目

【特長】・側面にペグボードが付いた飾れる「樹脂製ロッカー型収納」です・市販のペグボード部品を使って側面...

詳細を確認
  • 材質1
    本体・脚:スチロール樹脂、ポリプロピレン
  • 質量(g)
    4260.0
  • 高さ(mm)
    765

ご注意

  • 商品画像は110013842型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質2

奥行(mm)

間口(mm)

最小発注数量
4904746138422
504-1382
-
335
ネイビー
335
1個
4904746138439
504-1388
-
335
ホワイト
335
1個
4904746138446
504-1383
扉軸:ポリアセタール
355
グリーン
355
1個
4904746138453
504-1390
-
355
オレンジ
355
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,231
( 12,354 )
1日目
11,231
( 12,354 )
1日目
11,231
( 12,354 )
1日目
11,231
( 12,354 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・側面にペグボードが付いた飾れる「樹脂製ロッカー型収納」です
・市販のペグボード部品を使って側面をカスタマイズできます
・棚の高さは4段階に変更可能です
【材質】
・本体・脚:スチロール樹脂、ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は110013842型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VAZZOペグキャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VAZZOペグキャビネット
収納ケース ロックウェル 811000869
たっぷり収納ケース ワイド
ハコット A4トランク
収納ケース フィッツケースシリーズ クローゼットタイプ
フタ式収納ケース ロックス 80L
メーカー天馬天馬天馬天馬天馬天馬
通常価格11,2313,7205,2951,240 -4,4606,826
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1本体・脚:スチロール樹脂、ポリプロピレン本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
質量(g)4260.01000.03200.0670.02150.03300.0
高さ(mm)765-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト