ファクトリーサプライ用品技術窓口

収納ケース フィッツネジ式キャスター40 (押し入れ用)専用キャスター【4個入り】

通常単価(税別)
1,417円
税込単価
1,559円
通常出荷日:1日目

【特長】・フィッツケースシリーズ(押し入れ用奥行740mm)に対応します・付属のスパナで取り付け簡単で...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    38
  • 奥行 (mm)
    49
  • 高さ (mm)
    67
  • 材質
    プラスチック
  • 帯電防止・導電性
    無
  • オプション
    キャスタ
  • 詳細タイプ
    ねじ式キャスター
  • JANコード
    4904746077981
  • トラスココード
    792-9021
  • 材質1
    本体:ナイロン
  • 材質2
    軸:スチール
  • 質量(g)
    225.0

ご注意

  • フィッツケース押し入れ用のスリムタイプは、キャスター取り付け不可。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

811001003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

811001003の仕様・寸法情報

間口(mm)
38
奥行(mm)
49
高さ(mm)
67
材質
プラスチック
帯電防止・導電性
無
オプション
キャスタ
詳細タイプ
ねじ式キャスター
JANコード
4904746077981
トラスココード
792-9021
材質1
本体:ナイロン
材質2
軸:スチール
質量(g)
225.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
811001003
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,417円
( 1,559円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィッツケースシリーズ(押し入れ用奥行740mm)に対応します
・付属のスパナで取り付け簡単です
【材質】
・本体:ナイロン
・軸:スチール

ご注意

  • フィッツケース押し入れ用のスリムタイプは、キャスター取り付け不可。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納ケース フィッツネジ式キャスター40 (押し入れ用)専用キャスターの型番811001003のページです。 型番811001003に関する仕様情報を記載しております。
収納ケース フィッツネジ式キャスター40 (押し入れ用)専用キャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納ケース フィッツネジ式キャスター40 (押し入れ用)専用キャスター
フェミーネ ケース66
木製天板ストッカー550
たっぷり収納ケース ワイド
収納ケース ロックウェル 811000869
フィッツケースFC40用キャスター
メーカー天馬天馬天馬天馬天馬天馬
通常価格1,417円8,261円7,140円5,778円2,940円1,412円
通常出荷日1日目11日目4日目1日目1日目1日目
間口(mm)38-550440360-
奥行(mm)49-400740450-
高さ(mm)67-790300245-
材質プラスチック-プラスチックプラスチックプラスチック-
帯電防止・導電性無---無-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました