ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 高さ2200mm 基本型

  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 連結タイプ
    単体型
  • 間口 (mm)
    1250
  • 高さ (mm)
    2200
  • 均等積載量 (kg/段)
    100
  • 色
    マイルドホワイト
  • 材質1
    ベース・ロックピン:樹脂
  • 最大積載量(kg/台)
    800
  • 棚板分割枚数
    1
  • 有効間口(mm)
    1206
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 仕様
    傷に強い粉体塗装

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
7
325
666-6947
57480
1個
8
325
666-6997
63230
1個
7
475
666-6964
68290
1個
8
475
666-6935
75590
1個
7
625
666-6989
79030
1個
8
625
666-6942
87870
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,902円
( 60,392円 )
11日目
60,132円
( 66,145円 )
11日目
63,320円
( 69,652円 )
11日目
69,805円
( 76,786円 )
11日目
71,590円
( 78,749円 )
11日目
79,244円
( 87,168円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板を極限まで薄くして保管効率を最大限に高めた高密度収納棚です
・小分け保管に適した各種オプションを取り揃えております
【用途】
・少量多品種を保管管理する倉庫や工場などに
【材質】
・本体:スチール
・ベース・ロックピン:樹脂

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 高さ2200mm 基本型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 高さ2200mm 基本型
スリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 高さ2200mm 連結型
スリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 高さ1900mm 基本型
スリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 高さ1900mm 連結型
スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ 高さ2200mm 基本型
スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ 高さ2200mm 連結型
メーカー三進金属工業三進金属工業三進金属工業三進金属工業三進金属工業三進金属工業
通常価格54,902円-50,437円 -48,652円 -44,697円 -45,845円 -41,381円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)
間口(mm)1250125012501250--
高さ(mm)220022001900190022002200

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト