ファクトリーサプライ用品技術窓口

デッキブラシPET-18

通常単価(税別)
1,037円
税込単価
1,141円
通常出荷日:1日目

【特長】・隅のゴミを掃きだす台形ヘッドです・スペア互換性のあるねじ込み式のヘッドで用途に応じたブラシに...

詳細を確認
  • JANコード
    4903180175796
  • トラスココード
    166-2378
  • 質量(g)
    410.000
  • 材質1
    グリップ:PE・PP(抗菌加工)
  • 長さ(mm)
    1240
  • 幅(mm)
    200
  • 材質2
    ハンドル(柄):スチール(PP被覆・抗菌加工)(φ約22mm)
  • 材質3
    甲:PP
  • 材質4
    ブラシ:PET

型番:

CL714-180U-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CL714-180U-MBの仕様・寸法情報

JANコード
4903180175796
トラスココード
166-2378
質量(g)
410.000
材質1
グリップ:PE・PP(抗菌加工)
長さ(mm)
1240
幅(mm)
200
材質2
ハンドル(柄):スチール(PP被覆・抗菌加工)(φ約22mm)
材質3
甲:PP
材質4
ブラシ:PET
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL714-180U-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,037円
( 1,141円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・隅のゴミを掃きだす台形ヘッドです
・スペア互換性のあるねじ込み式のヘッドで用途に応じたブラシに簡単に交換できます
【材質】
・グリップ:PE・PP(抗菌加工)
・ハンドル(柄):スチール(PP被覆・抗菌加工)(φ約22mm)
・甲:PP
・ブラシ:PET

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デッキブラシPET-18の型番CL714-180U-MBのページです。 型番CL714-180U-MBに関する仕様情報を記載しております。
デッキブラシPET-18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デッキブラシPET-18
デッキブラシ
キムワイプ L-100 62001 100枚×18
ワイプオール X70 60570 50枚×18
キムタオル ポリパック ホワイト 61030 50枚×18
JKワイパー 100-S 62311 100枚×18
メーカー山崎産業NIPONCLEANTECH三商三商三商三商
通常価格1,037円868円11,832円17,487円9,244円11,832円
通常出荷日1日目7日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4903180175796-----
トラスココード166-2378-----
質量(g)410.000-----
材質1グリップ:PE・PP(抗菌加工)-----
長さ(mm)1240-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました