ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ BTJシリーズ 500mmタイプ

  • 商品タイプ
    フィルター
  • 外径(mm)
    68.8
  • 長さ(mm)
    500
  • 適合ハウジング
    47063-08、09・1BS2・5EL2・5DCN2・3、6ALN2
  • 内径(mm)
    27
  • 質量(g)
    700.0
  • 材質1
    フィルター:ポリプロピレン
  • 材質2
    ガスケット:EPR
  • 長さ(インチ)
    20

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像はBT19PP0020DCJ型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

トラスココード

JANコード

ろ過精度

(μm)

最小発注数量
149-7546
4548623812250
0.2
1個
149-7547
4548623850399
0.45
1個
149-7548
4548623850405
1
1個
149-7549
4548623850412
5
1個
149-7550
4548623850429
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,874円
( 10,861円 )
19日目
9,874円
( 10,861円 )
19日目
9,874円
( 10,861円 )
19日目
9,874円
( 10,861円 )
19日目
9,874円
( 10,861円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールポリプロピレン製のクリーンな構造のフィルターです
・厚みのあるろ材をプリーツ状に成型しているため、ダスト補捉量が多いです
・高流量・低圧力損失・ロングライフを実現しました
【材質】
・フィルター:ポリプロピレン
・ガスケット:EPR

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像はBT19PP0020DCJ型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ BTJシリーズ 500mmタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ BTJシリーズ 500mmタイプ
3M ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ
樹脂製フィルターハウジング用オプション部品
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 500mmタイプ
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 250mmタイプ
フィルターカートリッジ FPPタイプ・FSDタイプ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワン
通常価格9,874円6,186円1,324円87,717円75,934円1,099円 -
通常出荷日19日目14日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプフィルター-その他その他ハウジングフィルター
外径(mm)68.864----
長さ(mm)500500----
適合ハウジング47063-08、09・1BS2・5EL2・5DCN2・3、6ALN247063-08、09・1BS2・5DCN2・3、6ALN2・5VCN2----
内径(mm)2728----
よく一緒に購入される商品

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト