ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ステンレスマグネットフック

通常単価(税別)
458円
税込単価
504円
通常出荷日:11日目

【特長】・本体がステンレスで、磁石に耐錆加工がされています【用途】・耐荷重内の物を吊るす用に【材質】・...

詳細を確認
  • 明記されている耐荷重は保証値ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PMS2-1.5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PMS2-1.5の仕様・寸法情報

垂直耐荷重(kg)
1.5
平行耐荷重(kg)
1.5
タイプ詳細
スイング
材質1
本体:ステンレス(SUS430)
色
シルバー
横
24
縦
35
JANコード
4974161068208
トラスココード
660-8978
質量(g)
14.000

型番リスト

表示件数
型番
PMS2-1.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
458円
( 504円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体がステンレスで、磁石に耐錆加工がされています
【用途】
・耐荷重内の物を吊るす用に
【材質】
・本体:ステンレス(SUS430)

ご注意

  • 明記されている耐荷重は保証値ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスマグネットフックの型番PMS2-1.5のページです。 型番PMS2-1.5に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスマグネットフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスマグネットフック
強力スリムフック プチ (ネオジム磁石・自在タイプ)
強力マグネット
パワフルマグネットフック(ネオジム磁石・回転タイプ)
ヘイコー タグファスナー 9インチ
強力マグネフック MF-877S
メーカーサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコムシモジマ日本緑十字社
通常価格458円672円690円 -595円 -4,444円2,417円
通常出荷日11日目1日目9日目11日目6日目1日目
垂直耐荷重(kg)1.5-----
平行耐荷重(kg)1.5-----
タイプ詳細スイング--マグネット--
材質1本体:ステンレス(SUS430)--ネオジム磁石--
色シルバー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました