ファクトリーサプライ用品技術窓口

スミオイルCMスプレー 420ML

通常単価(税別)
1,127
税込単価
1,240
通常出荷日:1日目

【特長】・有機モリブデン化合物配合で優れた潤滑性を発揮します・樹脂製ノズルを採用しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

531137
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

531137の仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
ダイス
特性
浸透性
最高使用温度
~100℃
最低使用温度
~-10℃
JANコード
4906725531118
トラスココード
113-5776
使用温度範囲(℃)
-10~+70
容量(ml)
420
質量(g)
420
褐色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
531137
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,127
( 1,240 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機モリブデン化合物配合で優れた潤滑性を発揮します
・樹脂製ノズルを採用しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミオイルCMスプレー 420MLの型番531137のページです。 型番531137に関する仕様情報を記載しております。
スミオイルCMスプレー 420MLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミオイルCMスプレー 420ML
スミオイルEPスプレー
スミペーストBNスプレー
焼付防止潤滑剤 スミペーストNS
モリペースト300(組立用焼付防止剤・スプレータイプ)
モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格1,1272,4033,3528,1912,7723,375
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目2日目
種類スプレースプレースプレーペーストスプレースプレー
主な用途ダイス-----
特性浸透性極圧性----
最高使用温度~100℃~100℃-~800℃~300℃~300℃
最低使用温度~-10℃~-10℃----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました