ファクトリーサプライ用品技術窓口

有栓メスシリンダー スーパーグレード 有栓タイプ

通常単価(税別)
3,670円
税込単価
4,037円
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS R3505 クラスA以上の高精度メスシリンダーです【用途】・液体の体積を測定するガラ...

詳細を確認
  • JANコード
    4589988666669
  • トラスココード
    215-9603
  • 外径(mm)
    12
  • 高さ(mm)
    125
  • 質量(g)
    29.000
  • 材質1
    ほうけい酸ガラス
  • 目盛間隔(ml)
    0.1
  • 容量(ml)
    5

ご注意

  • 高さには栓を含みません。

型番:

023550-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

023550-5の仕様・寸法情報

JANコード
4589988666669
トラスココード
215-9603
外径(mm)
12
高さ(mm)
125
質量(g)
29.000
材質1
ほうけい酸ガラス
目盛間隔(ml)
0.1
容量(ml)
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
023550-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,670円
( 4,037円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS R3505 クラスA以上の高精度メスシリンダーです
【用途】
・液体の体積を測定するガラス製実験器具として
【材質】
・ほうけい酸ガラス

ご注意

  • 高さには栓を含みません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有栓メスシリンダー スーパーグレード 有栓タイプの型番023550-5のページです。 型番023550-5に関する仕様情報を記載しております。
有栓メスシリンダー スーパーグレード 有栓タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有栓メスシリンダー スーパーグレード 有栓タイプ
有栓メスシリンダーカスタムA
メスシリンダー スーパーグレード
柴田 メスシリンダー スーパーグレード
3111 細口共栓試薬瓶(茶)
IWAKI メスシリンダー
メーカー柴田科学アズワン柴田科学三商クライミング三商
通常価格3,670円2,932円 -2,113円 -2,256円 -2,005円 -2,504円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
JANコード4589988666669-----
トラスココード215-9603-----
外径(mm)12-----
高さ(mm)125-----
質量(g)29.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メスシリンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました