ファクトリーサプライ用品技術窓口

仕切り・トレーになるキャリーボックス

通常単価(税別)
5,166円
税込単価
5,683円
通常出荷日:1日目

【特長】・持ち運ぶ、物を置く、ワークするといった場に合わせて使い方を変えられます【材質】・ポリプロピレ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    98
  • 間口(mm)
    350
  • 高さ(mm)
    260
  • 質量(g)
    100.0
  • 材質1
    ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は15000011型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ホワイトグレイ
4951754826261
207-7554
1個
ブルー
4951754826278
207-7555
1個
グリーン
4951754826285
207-7556
1個
コーラルピンク
4951754826292
207-7557
1個
ブラック
4951754826308
207-7559
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,166円
( 5,683円 )
1日目
5,166円
( 5,683円 )
1日目
5,166円
( 5,683円 )
1日目
5,166円
( 5,683円 )
1日目
5,166円
( 5,683円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運ぶ、物を置く、ワークするといった場に合わせて使い方を変えられます
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は15000011型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仕切り・トレーになるキャリーボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仕切り・トレーになるキャリーボックス
トレー書庫
A4収納ボックス フタ
ダイシン 壁面収納庫 フリーボックス型 下置き専用D450 ホワイト
ナイキ トレー書庫(A4浅型)
ナイキ トレー書庫(B4深型)
メーカー内田洋行ナイキトラスコ中山ダイシンナイキナイキ
通常価格5,166円148,481円490円61,229円129,255円110,824円
通常出荷日1日目14日目1日目5日目14日目14日目
奥行(mm)98-----
間口(mm)350-----
高さ(mm)260-----
質量(g)100.0-----
材質1ポリプロピレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト