17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シューズの気持ちつけピカ

通常単価(税別)
645
税込単価
710
通常出荷日:1日目

【特長】・洗浄液につけて軽くこするだけで、しつこい汚れもすっきり落とします・優れた抗菌・除菌効果を発揮...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • タイプ
    液体
  • 容量(L)
    0.3
  • 液性
    界面活性剤
  • 使用量目安
    バケツ15杯分
  • JANコード
    4902424444353
  • 質量(g)
    337.000
  • トラスココード
    161-0360

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

444353
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

444353の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
住居用
タイプ
液体
容量(L)
0.3
液性
界面活性剤
使用量目安
バケツ15杯分
JANコード
4902424444353
質量(g)
337.000
トラスココード
161-0360
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
444353
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
645
( 710 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄液につけて軽くこするだけで、しつこい汚れもすっきり落とします
・優れた抗菌・除菌効果を発揮します
・色落ちなし
・金具のついた靴にも使えます
【用途】
・金具のついたスニーカー等の洗浄に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューズの気持ちつけピカの型番444353のページです。 型番444353に関する仕様情報を記載しております。
シューズの気持ちつけピカのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シューズの気持ちつけピカ
エアコン洗浄スプレー エアリーフローラルの香り
匠の技 液体作業衣専用洗剤
らくハピマッハ泡バブルーン洗面台の排水管
泡洗浄用 洗剤 20LRM57 ASF(6.295-178.0)
門型洗車機専用K撥水コート
メーカーフマキラーアース製薬カネヨ石鹸アース製薬ケルヒャー古河薬品工業
通常価格6451,862955 -1,00630,38315,758
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目4日目
商品タイプ洗剤-洗剤洗剤--
用途住居用-住居用住居用--
タイプ液体-----
容量(L)0.3-----
液性界面活性剤-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました