ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
SIGHTRON SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト |
|
WIHA 六角レンチ(黒染め酸化処理)【1~5個入り】 |
|
ホーザン ミニルーター ミスミ特別セットA |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
【特長】・水まわりでも安心の防浸形(IPX7)です・急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター付です・...
詳細を確認【特長】
・水まわりでも安心の防浸形(IPX7)です
・急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター付です
・握ったまま押しやすいフロントスイッチを採用しています
・集光・散光機能付です
・光が均一で見やすい非球面レンズを搭載しています
【用途】
・アウトドアや作業時、災害時にも役立ちます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

GENTOS
充電式高出力小型LEDハンディライト
0通常価格(税別):10,929円~

GENTOS
LEDライト Gシリーズ
4.7通常価格(税別):2,700円

アイリスオーヤマ
LEDハンディライト100/200/500/1300lm ズーム機能付き
4.4通常価格(税別):1,309円~

GENTOS
専用充電池 GA-03
0通常価格(税別):4,363円

トラスコ中山
1灯ブラックライト
0通常価格(税別):1,132円

コンテック(ライト)
ブラックライト 高出力(ワイド照射) コンセントタイプ
0通常価格(税別):28,314円~

コンテック(ライト)
LEDハンディインスペクションライト スタンダード照射タイプ
0通常価格(税別):21,082円~

HiKOKI(旧日立工機)
コードレスランタン(18・14.4V 本体のみ)
0通常価格(税別):9,455円