17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアコン洗浄スプレー エアリーフローラルの香り【2個入り】

通常単価(税別)
1,862
税込単価
2,048
通常出荷日:1日目

【特長】・スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします・自動お掃除機...

詳細を確認
  • JANコード
    4901080688811
  • 容量(ml)
    420×2本
  • 質量(g)
    940.000
  • トラスココード
    207-2567
  • 材質1
    主成分:界面活性剤、安定化剤、除菌剤、消臭剤

型番:

688811
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

688811の仕様・寸法情報

JANコード
4901080688811
容量(ml)
420×2本
質量(g)
940.000
トラスココード
207-2567
材質1
主成分:界面活性剤、安定化剤、除菌剤、消臭剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
688811
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,862
( 2,048 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします
・自動お掃除機能付きエアコンにも使えます
・指がかけられるウィングヘッドを採用しており、1本全量噴射する間も疲れにくい仕様です
・エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます
【用途】
・エアコン洗浄に
【材質】
・主成分:界面活性剤、安定化剤、除菌剤、消臭剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン洗浄スプレー エアリーフローラルの香りの型番688811のページです。 型番688811に関する仕様情報を記載しております。
エアコン洗浄スプレー エアリーフローラルの香りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン洗浄スプレー エアリーフローラルの香り
エアコン洗浄スプレー
らくハピマッハ泡バブルーン洗面台の排水管
トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー
落書き消しスプレー
シューズの気持ちつけピカ
メーカーアース製薬アース製薬アース製薬花王アトムハウスペイントフマキラー
通常価格1,8621,8621,006442 -1,974645
通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目1日目
JANコード490108068881149010806887124901080686312---
容量(ml)420×2本420×2本----
質量(g)940.000940.000285.000---
トラスココード207-2567207-2566254-8932---
材質1主成分:界面活性剤、安定化剤、除菌剤、消臭剤主成分:界面活性剤、安定化剤、除菌剤、消臭剤界面活性剤(2.07%、アルキルグルコシド(非イオン系))、溶解剤(エチルアルコール)/除菌剤(イソプロピルメチルフェノール(IPMP))---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました