ファクトリーサプライ用品技術窓口

低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ

通常単価(税別)
71,718円~164,150円
税込単価
78,890円~180,565円
通常出荷日:7日目

【特長】・「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです・爪部でも頭部で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    爪付ジャッキ
  • 詳細タイプ
    低床タイプ
  • 付属品
    専用操作レバー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

爪部揚力

(kN(t))

頭部揚力

(kN(t))

ストローク

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

本体高さ(mm)

爪部高さ(mm)最高

爪部高さ(mm)最低

爪長さ(mm)

幅(mm)

爪幅(mm)

奥行(mm)

最小発注数量
30(3.0)
60(6.0)
62
4520187220337
677-1812
11900.0
180~242
81
19
50
146
65
245
1個
50(5.0)
100(10.0)
63
4520187220344
677-1808
17100.0
218~281
85
22
55
176
75
268
1個
80(8.0)
160(16.0)
64
4520187220351
677-1817
23600.0
223~287
89
25
55
210
90
285
1個
100(10.0)
200(20.0)
52
4520187220368
677-1794
31600.0
244~296
80
28
60
230
100
303
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,718円
( 78,890円 )
7日目
81,183円
( 89,301円 )
7日目
117,970円
( 129,767円 )
7日目
164,150円
( 180,565円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです
・爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます
・本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ
低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ
レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 標準タイプ
レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ
[低床]爪付ジャッキ
爪付ジャッキ(低床型・安全弁付) 標準タイプ
メーカー今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所エスコ今野製作所
通常価格71,718円-75,289円 -53,754円 -68,503円 -69,396円64,732円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目1日目
商品タイプ爪付ジャッキ爪付ジャッキ爪付ジャッキ爪付ジャッキ爪付ジャッキ爪付ジャッキ
詳細タイプ低床タイプ低床・爪ロングタイプ爪標準タイプ爪ロングタイプ-爪標準タイプ
付属品専用操作レバー専用操作レバー専用操作レバー専用操作レバー-ハンドル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト