ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

通常単価(税別)
91,004円~116,094円
税込単価
100,104円~127,703円
通常出荷日:19日目~25日目

【特長】・塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    爪付ジャッキ
  • 詳細タイプ
    爪ロングタイプ
  • 材質1
    本体:スチール
  • 付属品
    専用操作レバー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

爪部揚力

(kN(t))

頭部揚力

(kN(t))

ストローク

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

本体高さ(mm)

爪部高さ(mm)最高

爪部高さ(mm)最低

爪長さ(mm)

幅(mm)

爪幅(mm)

奥行(mm)

最小発注数量
20(2.0)
40(4.0)
110
4520187230084
677-1801
12300.0
229~339
129
19
80
146
65
265
1個
30(3.0)
60(6.0)
115
4520187230091
677-1789
14900.0
232~347
137
22
80
146
65
275
1個
50(5.0)
100(10.0)
130
4520187230107
677-1796
21400.0
287~417
155
25
75
176
75
288
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,004円
( 100,104円 )
25日目
102,076円
( 112,284円 )
19日目
116,094円
( 127,703円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています
・ハンドルが回転式です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ 爪ロングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ 爪ロングタイプ
クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ
レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ
低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ
爪付ジャッキ(リターンスプリング付・爪ロングタイプ)爪ロングタイプ
爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
メーカー今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所マサダ製作所マサダ製作所
通常価格91,004円-84,754円 -68,503円 -75,289円 -44,497円 -39,575円 -
通常出荷日19日目〜19日目〜7日目7日目1日目〜1日目〜
商品タイプ爪付ジャッキ爪付ジャッキ爪付ジャッキ爪付ジャッキ爪付ジャッキ爪付ジャッキ
詳細タイプ爪ロングタイプ-爪ロングタイプ低床・爪ロングタイプ--
材質1本体:スチール-----
付属品専用操作レバー専用操作レバー専用操作レバー専用操作レバー--
よく一緒に購入される商品

爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト