ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

キャリーバッグ
デウォルト
トートバッグ DWST60105-1
デウォルト
タフシステム2.0 2段チェスト
デウォルト
  • <
  • >

タフシステム2.0ツールバック

通常単価(税別)
22,889円
税込単価
25,178円
通常出荷日:19日目

【特長】・高い収納力とタフネスを実現しました・ツールボックス「タフシステム」シリーズに連結します・収納...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    袋
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 奥行(mm)
    384
  • 高さ(mm)
    335
  • 色
    黒
  • 幅(mm)
    569
  • JANコード
    4536178894814
  • 質量(g)
    4100.0
  • トラスココード
    582-3207
  • 材質1
    1680デニールターポリン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DWST83522-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DWST83522-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
袋
商品用途
キャリーバッグ
奥行(mm)
384
高さ(mm)
335
色
黒
幅(mm)
569
JANコード
4536178894814
質量(g)
4100.0
トラスココード
582-3207
材質1
1680デニールターポリン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWST83522-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,889円
( 25,178円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い収納力とタフネスを実現しました
・ツールボックス「タフシステム」シリーズに連結します
・収納・運搬に最適なバックです
・各種ツールからデジタル機器までオールインワンのストレージです
・各方向からツールにアクセスしやすい360°アクセスの独自構造(上全面がオープン)です
・Tough Systemに連携可能です
【用途】
・収納・運搬に最適なバックです
【材質】
・1680デニールターポリン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフシステム2.0ツールバックの型番DWST83522-1のページです。 型番DWST83522-1に関する仕様情報を記載しております。
タフシステム2.0ツールバックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフシステム2.0ツールバック
タフシステム2.0ハーフサイズツールバック
TSTAK2.0ツールバッグ
DEWALT TSTAK2.0トートバッグ
バックパック
DEWALTXMCLARENバックパック
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格22,889円18,469円14,043円11,087円20,412円18,378円
通常出荷日19日目19日目11日目11日目11日目11日目
商品タイプ袋袋--袋-
商品用途キャリーバッグツールバッグ--ツールバッグ-
奥行(mm)384300457292198198
高さ(mm)335390248381475475
色黒黒黒黒ブラック/イエローBLACK

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました