17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

タフシステム2.0ツールバック
デウォルト
タフシステム2.0
デウォルト
ツールバッグ STB-300・ STB-450
SK-11

ローリングバッグ

通常単価(税別)
24,500
税込単価
26,950
通常出荷日:11日目

【特長】・グローブ着用時も扱いやすいU字型ジッパープルを採用しています・上部を完全に開くことで開口部の...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    307
  • 高さ(mm)
    461
  • ブラック/イエロー
  • 幅(mm)
    485
  • JANコード
    4536178898997
  • 質量(g)
    5900.0
  • トラスココード
    585-0526
  • 材質1
    1680デニールターポリン

型番:

DWST60107-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DWST60107-1の仕様・寸法情報

奥行(mm)
307
高さ(mm)
461
ブラック/イエロー
幅(mm)
485
JANコード
4536178898997
質量(g)
5900.0
トラスココード
585-0526
材質1
1680デニールターポリン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWST60107-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,500
( 26,950 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グローブ着用時も扱いやすいU字型ジッパープルを採用しています
・上部を完全に開くことで開口部のスペースが1.5倍になり視認性が向上します
【材質】
・1680デニールターポリン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローリングバッグの型番DWST60107-1のページです。 型番DWST60107-1に関する仕様情報を記載しております。
ローリングバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローリングバッグ
角型バッグ
ワイドオープン型バッグ
キャリーバッグ
タフシステム2.0ツールバック
バックパック
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格24,50012,40010,80014,70021,00018,700
通常出荷日11日目11日目11日目11日目19日目11日目
奥行(mm)307290277207384198
高さ(mm)461310297320335475
ブラック/イエローブラック/イエローブラック/イエローブラック/イエローブラック/イエロー
幅(mm)485508406508569347
JANコード453617889899745361788986904536178898591453617889889845361788948144536178898492

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト