17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガラスクロスディスク スパイダーネット【10個入り】

通常単価(税別)
425429
税込単価
468472
通常出荷日:1日目

【特長】・ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用砥石です・2種類の専用パッドを切り替えるこ...

詳細を確認
  • 研磨用ガラスクロスディスクのため切断での使用はしないでください。
  • 付属の専用のパッドをご使用ください。
  • グラインダの安全カバーを装着してください。
  • 商品画像はSPN1002P-WA120型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

粒度(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
2.1
80
4560393066398
593-6229
20.000
10パック

10個入り

1.9
120
4560393066428
593-6231
17.000
10パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
425
( 468 )
1日目
429
( 472 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用砥石です
・2種類の専用パッドを切り替えることで、目的に応じた性能を発揮します
・(95mmパッド(別売り):ワイドに研磨、60mmパッド(付属品):ピンポイントに研磨)
・鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です
・工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です
・内装1箱(10枚)につき1枚封入されている景品応募用カードに記載のお申し込みコードと必要事項を専用フォームに入力することで、キャンペーンにご応募いただけます
・応募期間終了後、抽選で景品(商品券・ご応募の際に選択)を進呈致します
・キャンペーン品は無くなり次第、景品応募用カードが封入されていない通常品となります
・詳しいキャンペーン情報については、添付のPDFチラシをご参照ください

ご注意

  • 研磨用ガラスクロスディスクのため切断での使用はしないでください。
  • 付属の専用のパッドをご使用ください。
  • グラインダの安全カバーを装着してください。
  • 商品画像はSPN1002P-WA120型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスクロスディスク スパイダーネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスクロスディスク スパイダーネット
キュービトロン(TM)2フラップディスク967A
SG コットンディスク 外径100mm
3M[[TM上]]“キュービトロン[[TM上]][[R2]]フラップディスク967A”
FFディスク FFD100
Cファイバーディスク
メーカー日本レヂボンスリーエムジャパン柳瀬スリーエムジャパン柳瀬理研コランダム
通常価格425-2,513 -2,873 -1,362911195
通常出荷日1日目9日目1日目1日目在庫品1日目4日目
外径(mm)100-----
孔径(mm)M10-----
最適被削材一般鋼 / ステンレス鋼-----
砥材WA-----
最高使用回転数(rpm)15270-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト