17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バックパックPARAMEDS

通常単価(税別)
36,91934,028
税込単価
40,61137,431
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・スペイン製のプロフェッショナルユーザー向けのバックパックです・レスキュー関連用品など各場面で...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    225
  • 高さ(mm)
    470
  • ブラック
  • 幅(mm)
    310
  • 容量(L)
    32.57
  • JANコード
    8436564540898
  • 質量(g)
    3200.0
  • トラスココード
    207-4595
  • 材質1
    1000デニールポリエステル
  • MOLLEシステム
    有り

型番:

MB11-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MB11-001の仕様・寸法情報

奥行(mm)
225
高さ(mm)
470
ブラック
幅(mm)
310
容量(L)
32.57
JANコード
8436564540898
質量(g)
3200.0
トラスココード
207-4595
材質1
1000デニールポリエステル
MOLLEシステム
有り

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MB11-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,91934,028
( 37,431 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スペイン製のプロフェッショナルユーザー向けのバックパックです
・レスキュー関連用品など各場面で様々な物を自由に収納可能です
・通気性のあるメッシュのバックパネルと調整可能なストラップを備えており、快適に使用できます
・MOLLEシステムが施されており、別売のアタッチメントを取り付け可能です
【材質】
・1000デニールポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックパックPARAMEDSの型番MB11-001のページです。 型番MB11-001に関する仕様情報を記載しております。
バックパックPARAMEDSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バックパックPARAMEDS
バックパック
バックパック TradesMan
PACKOUT バックパック
バックパック トランスポート
キャスター付きバックパック
メーカーELITEBAGSデウォルトKLEIN TOOLSミルウォーキー(MILWAUKEE)PETZLデウォルト
通常価格36,91918,70021,97916,80017,500 -18,900
通常出荷日1日目11日目4日目1日目19日目11日目
奥行(mm)225-----
高さ(mm)470-----
ブラック-----
幅(mm)310-----
容量(L)32.57-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト