ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
【特長】・強度・機能性に優れた商品陳列什器です・背面がネットタイプのスタンダードな商品陳列什器です・別...
詳細を確認| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,173円 ( 17,790円 ) | 60日目 |
16,760円 ( 18,436円 ) | 60日目 |
18,168円 ( 19,985円 ) | 60日目 |
16,760円 ( 18,436円 ) | 60日目 |
17,346円 ( 19,081円 ) | 60日目 |
18,978円 ( 20,876円 ) | 60日目 |
17,522円 ( 19,274円 ) | 60日目 |
18,109円 ( 19,920円 ) | 60日目 |
19,741円 ( 21,715円 ) | 60日目 |
17,229円 ( 18,952円 ) | 60日目 |
17,874円 ( 19,661円 ) | 60日目 |
19,154円 ( 21,069円 ) | 60日目 |
18,051円 ( 19,856円 ) | 60日目 |
18,637円 ( 20,501円 ) | 60日目 |
19,917円 ( 21,909円 ) | 60日目 |
18,978円 ( 20,876円 ) | 60日目 |
19,565円 ( 21,522円 ) | 60日目 |
20,797円 ( 22,877円 ) | 60日目 |
20,445円 ( 22,490円 ) | 60日目 |
21,384円 ( 23,522円 ) | 60日目 |
22,616円 ( 24,878円 ) | 60日目 |
21,325円 ( 23,458円 ) | 60日目 |
22,323円 ( 24,555円 ) | 60日目 |
23,555円 ( 25,911円 ) | 60日目 |
22,323円 ( 24,555円 ) | 60日目 |
23,379円 ( 25,717円 ) | 60日目 |
24,552円 ( 27,007円 ) | 60日目 |
【特長】
・強度・機能性に優れた商品陳列什器です
・背面がネットタイプのスタンダードな商品陳列什器です
・別売の棚板、バー、フックを組み合わせて様々な商品陳列や保管ができ、スペースの有効活用が出来ます
【用途】
・ショールーム、店舗や倉庫での商品陳列や保管、整理に
・生産ラインでの工具類の保管、整理整頓などに
【材質】
・本体:スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
フリーハンガーラック
0通常価格(税別):43,242円

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス コの字バー ポール径25mm
5通常価格(税別):2,323円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~